Détecteur magnétique ouverture de porte en saillie pour dispositif d'errance sécurisée

Détecteur magnétique d'ouverture, pour fixation en saillie sur porte ou fenêtre

59,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur magnétique saillie IP41 - IK02 agréé NF et A2P type 1 composé de :
    - 1 interrupteur lame souple à fixer sur le dormant
    - 1 aimant mobile à fixer sur le battant
  • Doit être fixé de façon à déclencher au moindre entrebâillement :
    - pour une porte : à l’opposé des gonds
    - pour une fenêtre : un détecteur sur chaque battant
  • Pouvoir de coupure des contacts détection et auto-surveillance : 7W - 48V - 145mA
  • Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif d'errance sécurisée

Les + installation

S'associe à la moulure 20x12,5mm

Les + utilisation

Compatible avec système d'alarme intrusion ou d'errance sécurisée (auto-surveillance)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Raccordement
    Autre
  • Sortie 1
    Autre
  • Sortie 2
    Autre
  • Catégorie
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060431006

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Détecteur magnétique ouverture de porte en saillie pour dispositif d'errance sécurisée

À associer