Autotransformateur triphasé IP21 - 10kVA

  • Ref. 0 422 04
  • LEGRAND

Autotransformateur pour l'alimentation de moteurs, compresseurs, groupes de climatisation, armoires, etc. nécessitant un changement de tension, sans changement de régime de neutre ni isolation électrique du réseau de distribution

3035,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Autotransformateur triphasé - IP21
  • - Puissance 10kVA- Borne primaire câble souple section 10mm²- Borne secondaire câble souple section 10mm²
  • 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA
  • Alimentation et utilisation ~
  • Conforme à la norme IEC 60076-11

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Non
  • Construit comme un auto-transformateur Oui
  • Tension primaire 1 400-400 V
  • Tension secondaire 1 230-230 V
  • Type de commutation YY
  • Puissance nominale 10000 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 2.4 %
  • Largeur 420 mm
  • Hauteur 390 mm
  • Profondeur 310 mm
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060422042

Logiciels métiers

Profil Environnemental Produit