Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06

  • Ref. 0 416 45
  • LEGRAND

Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon

32,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bouton-poussoir avec porte-étiquette IP30-IK06 - Classe II
  • Lumineux U maximum 230V
  • Fixation à vis en saillie
  • Lampe néon non fournie
  • Dimensions : 70x35x24mm

Page catalogue et annexes

  • Forme Rectangulaire
  • Avec badge Non
  • Avec éclairage Non
  • Matériau Plastique
  • Mode de pose Saillie
  • Couleur Autre
  • Sans fil Non
  • Longueur 70 mm
  • Largeur 24 mm
  • Hauteur 35 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK06
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Entre axe de fixation horizontale 42-42 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060416454