Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V~ - fixation saillie ou semi-encastrée

  • Ref. 0 415 36
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

157,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sirène électromécanique à courant alternatif 50Hz à 60Hz - 24V - 12,5W - 531mA - 100dB à 1m
  • IP30 - IK05
  • 0,2kg
  • Fonctionnement continu 200 heures

Les + installation

Fixation saillie ou semi-encastrée

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    100 dB
  • Tension nominale (Un)
    24-24 V
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Consommation d'électricité
    0.32 A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    73 mm
  • Hauteur
    103 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Profondeur d'encastrement
    63 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55 °C
  • Temperature de stockage
    0-+55 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Entre axe de fixation verticale
    78-78 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    71-71 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060415365

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations