Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 24V~
- Ref. 0 414 16
- LEGRAND
Signalisation sonore tertiaire
209,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sonnerie forte puissance - IP44 - IK07 - Classe II
- Poids : 1kg
- Consommation électrique : 360mA - Tension : 24V ~ - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz
- Niveau sonore de 98dB à 1m - Timbre Ø150mm
- Revêtement polyester anticorrosion
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1163 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Mélodie, son, sonnerie
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 4065873-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Noir
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 98dB
- Tension nominale (Un) 24-24V
- Type de courant AC
- Classe de protection (IP) IP44
- Consommation d'électricité 0.36A
- Radioguidé Non
- Largeur 100mm
- Hauteur 97mm
- Profondeur 100mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55°C
- Temperature de stockage 0-+55°C
- Fréquence 50-60Hz
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Saillie
- Entre axe de fixation verticale 60-60mm
- Entre axe de fixation horizontale 106-106mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060414160
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
4.96 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main