Cloche bronze poli IP20 IK02 hauteur 117mm et Ø115mm

  • Ref. 0 413 66
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

162,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cloche bronze poli - IP20 - IK02
  • 8VA - 50Hz à 60Hz - Utiliser un transformateur 4VA référence 042015
  • 94dB à 1m
  • Hauteur 117mm, diamètre 115mm
  • Livrée avec support

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Mélodie, son, sonnerie

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Métal
  • Volume
    94 dB
  • Tension nominale (Un)
    8-8 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    450-450 A
  • Batterie incorporée
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de modules
    1
  • Sans fil
    Non
  • Largeur
    115 mm
  • Hauteur
    120 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060413668

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations