Module 2 lignes mise en sécurité pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB référence 040650

  • Ref. 0 406 90
  • LEGRAND

Equipement pour SSI de catégorie B

837,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module de mise en sécurité pour centralisateur de mise en sécurité incendie type B
  • Permet le pilotage de 2 lignes de mise en sécurité - Chaque ligne fonctionne en émission de courant (continue ou impulsionnelle) ou à rupture de courant
  • Peut piloter des DAS en 24V ou 48V jusqu'à 48W par ligne
  • Surveillance de la position des DAS assurée par des entrées DC et FC (5 DAS par ligne maximum dans ce cas)
  • 1 contact à ouverture par ligne 48V~/= 0,5A

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d’accessoires électriques
    Autre
  • Type d’accessoires mécaniques
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • Largeur
    27mm
  • Hauteur
    70mm
  • Profondeur
    123mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060406905

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations