Module 2 boucles détection pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB référence 040605

  • Ref. 0 406 79
  • LEGRAND

Equipement pour SSI de catégorie B

570,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module 2 boucles détection pour centralisateur de mise en sécurité incendie type B
  • Equipé d'un contact NO/NF par boucle 48V~/= - 0,5A
  • Equipé de 2 boucles de détection
  • Chaque boucle peut recevoir 30 déclencheurs manuels référence 138012 ou 138018 si le module est monté dans le CMSI référence 040650

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d’accessoires électriques
    Autre
  • Type d’accessoires mécaniques
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • Largeur
    27 mm
  • Hauteur
    70 mm
  • Profondeur
    123 mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060406790

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations