Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur
- Ref. 0 406 72
- LEGRAND
Ce détecteur thermique, raccordé à un ECS conventionnel ou à un DAD, réagit à une élévation de température, avec un seuil de déclenchement statique prédéfini
265,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur
- Surface maximum typique de détection : 30m²
- Distance maximum typique de détection : 4,4m
- Température d'utilisation : - 20°C à + 50°C
- Tension d’alimentation : 17V= à 28V=
- Température statique maximum de réponse : 65°C - Equipé d'un voyant rouge qui s'allume en cas de détection - Détecte une vitesse d'élévation de température (thermovélocimétrique) ou une température supérieure à 60°C
- Livré avec capot de protection pour chantier
- Classe A1R selon la norme NF EN 54-7 (DA optique de fumée) - Conforme à la norme NF EN 54-5 (DA de chaleur) - Certifié CE RPC et NF SSI -
Recommandations / restrictions d’usages
- IP54
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1155 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Principe de fonctionnement Thermomaximum
- Message optique Oui
- Message acoustique Non
- Température de réaction 60 °C
- Détecteur de fumée Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Mode de pose Montage en saillie
- Auto-adhésif Non
- Socle séparé nécessaire Oui
- Convient pour montage dans conduit d’aération Non
- Entrée de câble Inférieur et latéral
- Autonome Non
- Connexion par câble Non
- Connexion par radio (en standard) Non
- Interconnectable par radio (en option) Non
- Type de tension d’alimentation DC
- Tension d'alimentation DC 24-24 V
- Avec affichage de la tension Non
- Avec batterie de secours Non
- Type de tension de fonctionnement DC
- Tension de fonctionnement CC 24-24 V
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9010
- Classe de protection (IP) IP20
- Version anti-déflagration Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Hauteur/profondeur 50 mm
- Diamètre 100 mm
- Temperature de stockage 0-+50 °C
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Non
- Moyen de pilotage Non applicable
- Fonction d'usage du produit Système d'alarme
- EAN/Gencode 3245060406721
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main