Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD

  • Ref. 0 406 00
  • LEGRAND

Détecteur permettant d'assurer une surveillance locale d'incendie à partir d’un ou 2 détecteurs automatiques identiques ou de boîtiers manuels et à commander jusqu'à 3 dispositifs à rupture contribuant à la mise en sécurité du bâtiment

1379,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD - IP30
  • Composition : 2 contacts d'asservissement NO/NF
    - 48VA/= 5A
    - Alimentation : 230V - 50Hz
  • Capacité : une ligne de 2 détecteurs automatiques de même type, et une ligne de 2 boîtiers de commande manuels
  • Equipé de 2 contacts auxiliaires NO/NF de pouvoir de coupure 5A/48V
  • Conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI - Classe I (alimentation principale secourue par une alimentation secondaire)

Les + installation

Possibilité d'asservir 3 dispositifs maximum alimentés en 24V= d'une puissance totale de 4W maximum

Recommandations / restrictions d’usages

  • Autonomie de 4 heures assurée par 2 batteries au plomb 12V - 1,2Ah référence 040747 (batteries non livrées)
  • Le DAD peut être réarmé à distance via un Bouton de Réarmement à Distance (BRD) référence 069738
  • Equipé d'une boucle automatique recevant au maximum 2 détecteurs de même nature, optique référence 040671 ou de chaleur référence 040672 et d'une boucle pour 2 Boîtiers de Commandes Manuelles (BCM) maximum référence 138032

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Non
  • Interface externe
    Oui
  • Nombre de groupes de signalisation
    1
  • Hauteur
    210mm
  • Largeur
    290mm
  • Profondeur
    85mm
  • Alimentation de secours intégrée
    Non
  • Avec alimentation électrique
    Oui
  • Appeleur automatique intégré
    Non
  • Tension de fonctionnement
    230V
  • Consommation d'électricité
    150mA
  • Adressable
    Non
  • Autonomie
    4h
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+50°C
  • Temperature de stockage
    0-+40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    150mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    170-175mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    240-240mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3245060406004