Tableau d'extension de mise en sécurité pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB référence 040605

  • Ref. 0 406 52
  • LEGRAND

Equipement pour SSI de catégorie B

3392,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tableau d'extension de mise en sécurité pour centralisateur de mise en sécurité incendie type B - Classe II - IP30 - IK07
  • Fonctions :
    - commande de dispositif de compartimentage, de désenfumage : portes ou clapets coupe-feu, volets, coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage…
    - contrôle de position (attente/sécurité)
    - mise en sécurité globale ou par zone
  • Evolutif de 2 à 8 lignes - Equipé d’un module 2 lignes de mise en sécurité référence 040690 - Peut recevoir 3 modules supplémentaires - Chaque ligne fonctionne en émission de tension (continue ou impulsionnelle) ou à rupture de tension
  • Alimentation assurée par le tableau référence 040650
  • Conforme aux normes NF S 61-934 et NF S 61-935

Les + installation

S'installe uniquement à droite du tableau référence 040650

Recommandations / restrictions d’usages

  • Prévoir une batterie référence 040749 (non livrée)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    300 mm
  • Hauteur
    70 mm
  • Profondeur
    350 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-+40 °C
  • Temperature de stockage
    0-+40 °C
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Couleur
    Blanc
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060406523

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 803 79 Barillet avec clé pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB et tableau d'extension

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.