Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB IP30 IK07
Equipement permettant de signaler les alarmes feu et les défauts provenant des lignes déclencheurs manuels d’alarme, de commander 2 lignes de mise en sécurité conventionnelles à rupture et gérer le processus d'alarme générale d'évacuation
3289,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Centralisateur de mise en sécurité incendie - Type B - Classe II - IP30 - IK07 - Secteur 230V~ - 50Hz/60Hz
- Fonctions :
- évacuation : Le tableau peut piloter 1 zone d'alarme
- autre mise en sécurité : Le tableau est équipé de 2 lignes de mise en sécurité à commande manuelle fonctionnant à rupture de tension sans contrôle de position permettant, par exemple, de piloter simultanément l'ensemble des portes coupe-feu d'un bâtiment - Equipement :
- 1 module 2 boucles de détection référence 040679
- Chaque boucle peut recevoir 30 déclencheurs manuels référence 138012, 138018
- Le tableau peut recevoir 3 modules boucles de détection supplémentaires référence 040679
- 1 unité de gestion d'alarme (UGA) pouvant piloter 32 diffuseurs sonores ou lumineux référence 041507, 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 et/ou 16 BAAS Sa ou référence 140530, 140533, 140534, 140535
- 1 contact NO/NF par boucle 48V~/= - 0,5A
- 1 contact NF d'alarme générale 48V~/= - 1A
- 1 contact NF d'alarme restreinte 48V~/= - 1A
- 1 commande de son continu - UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16)
- Conforme aux normes NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936, et certifié NF SSI
Les + installation
Capacité de 2 à 8 lignes de détection conventionnelles avec au maximum 30 déclencheurs manuels par ligne et 2 lignes de mise en sécurité à rupture de tension sans contrôle de position
Les + utilisation
Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12h en veille + 1h de mise en sécurité et 5mn en alarme générale
Recommandations / restrictions d’usages
- Possibilité de raccorder jusqu'à 5 tableaux répétiteurs de confort Mosaic référence 040680
- Pour des commandes de mise en sécurité plus avancées, utiliser le tableau d'extension référence 040652
- Livré sans batterie, prévoir 2 batteries référence 040748 lorsqu'il n'y a pas d'extension référence 0 406 52 et utiliser une batterie référence 040749 seule lorsqu'il y a une extension
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1143 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1141 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE04062AD.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02739AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice 4065146-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Montage en saillie
- Convient pour un usage domotique Non
- Liaison radio Non
- Interface externe Oui
- Nombre de groupes de signalisation 8
- Hauteur 400 mm
- Largeur 300 mm
- Profondeur 110 mm
- Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 1
- Nombre de sorties pour générateur de signal optique 1
- Alimentation de secours intégrée Non
- Avec alimentation électrique Oui
- Appeleur automatique intégré Non
- Tension de fonctionnement 230 V
- Consommation d'électricité 0.3 mA
- Adressable Non
- Autonomie 12 h
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP30
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Niveau sonore 60 dB
- Consommation en veille 0.04 mA
- Sans halogène Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Télécommande fournie Non
- Entre axe de fixation verticale 335-335 mm
- Entre axe de fixation horizontale 250-250 mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Réglage du volume sonore Non
- EAN/Gencode 3245060406509
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 803 79 | Barillet avec clé pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB et tableau d'extension |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB IP30 IK07
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel