Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - vieil or
- Ref. 0 401 93
- LEGRAND
Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire
9,73 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
- Pour appareils de classe II - à touche de couleur et coupure bipolaire - Vieil or
- Vrac
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.799 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00990FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Interrupteur pour câble souple
- Type de commande Bascule/rocker
- Type de charge Charge inductive
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Tension nominale 250V
- Courant nominal 2A
- Puissance 500-500W
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060401931
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - vieil or
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main