Etiquette de repérage adhésive pour imprimante laser 47x9mm pour appareillage 3 modules
- Ref. 0 388 28
- Mémocab
- LEGRAND
Etiquette de repérage, pour imprimante laser
0,38 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Etiquette de repérage adhésive pour appareillage modulaire
- Pour appareillage modulaire 3 modules
- 10 planches de 116 étiquettes 47x9mm
- Format des planches : 210x297mm
- Polyester - blanche
Information sur la gamme
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.451 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Auto-adhésif Oui
- Inscription Sans inscription
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Magnétique Non
- Largeur 47 mm
- Hauteur 9 mm
- EAN/Gencode 3245060388287
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main