Repère vierge adhésif pour table traçante Logicab2 blanc 26x17mm
- Ref. 0 385 50
- Logicab
- LEGRAND
Repère adhésif pour table traçante Logicab2
1,21 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Repère adhésif pour tous types d'appareils pour table traçante référence 038540
- 26x17mm
- Blanc
Les + utilisation
Tenue optimale du support sur les matières plastiques et la tôle laquée
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.454 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.455 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type À paroi moyenne
- Crantage Sans
- Matériau Plastique
- Longueur 26 mm
- Largeur 17 mm
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Avec zone de texte Oui
- Type d'impression Sans
- Mode de pose Collage
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-40 °C
- Sans halogène Non
- EAN/Gencode 3245060385507
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main