Repère vierge Duplix pour table traçante Logicab2 blanc

  • Ref. 0 385 09
  • Logicab
  • LEGRAND

Duplix, repère pour table traçante Logicab2

0,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère vierge Duplix pour câbles pour table traçante référence 038540
  • 2 repères blancs

Les + installation

Fixation par collier Colring largeur 2,4mm ou 3,5mm

Les + utilisation

Protection aux U.V. avec capot référence 038497

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type
    Paroi épaisse
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du conducteur
    10-102mm
  • Diamètre du câble
    11-102mm
  • Longueur
    68mm
  • Largeur
    18mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060385095

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations