Repère vierge Mémocab pour table traçante Logicab2 blanc 8 caractères maxi

  • Ref. 0 385 05
  • Mémocab
  • LEGRAND

Mémocab, repère pour table traçante Logicab2

0,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère vierge Mémocab pour filerie et tous types d'appareils pour table traçante référence 038540
  • S'utilise en association avec un porte-repère Mémocab
  • Nombre maximum de caractères : 8 - Couleur blanc
  • Dimensions : 17,5x4mm
  • Nombre de repères par plaque : 28

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type
    À paroi moyenne
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du conducteur
    1.3-29.5mm
  • Diamètre du câble
    1.3-29.5mm
  • Longueur
    17.5mm
  • Largeur
    4mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    À enficher
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060385057

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations