Réglettes de 20 repères CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² vierge avec fond blanc

  • Ref. 0 381 55
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, système de repérage vierge pour filerie ou blocs de jonction Viking 3, permettant le repérage avant ou après connexion grâce au principe de bague ouverte

0,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère CAB3 vierge pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking3
  • Nombre noir sur fond blanc
  • Réglette de 20 repères

Les + installation

Repères toujours alignés grâce aux tenons de positionnement

Les + utilisation

Excellente tenue sur le fil

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Forme de livret
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du conducteur
    0.8-1.4 mm
  • Diamètre du câble
    2-3.2 mm
  • Longueur
    5 mm
  • Largeur
    6 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Encoche
  • EAN/Gencode
    3245060381554

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations