Etiquette autocollante pour coffrets bris de glace avec coupure d'urgence blanc sur fond rouge
- Ref. 0 380 94
- LEGRAND
Accessoire pour coffret de sécurité
26,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Etiquette autocollante pour coffrets bris de glace avec gravure ‘’coupure d’urgence’’ blanche sur fond rouge
- Pour coffrets références 038000, 038001, 038002, 038003, 038009, 038011, 038024, 038059 et 038061
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1161 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Signification de l'impression Arrêt d'urgence
- Langue de l'impression Français
- Impression symboles ISO Autre
- Couleur Rouge
- Forme Rectangulaire
- Largeur 90 mm
- Hauteur 25 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
- Temperature de stockage -10-+55 °C
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3245060380946
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Etiquette autocollante pour coffrets bris de glace avec coupure d'urgence blanc sur fond rouge
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main