Gestionnaire local d'issue de secours GLIS IP40 IK07
- Ref. 0 380 57
- LEGRAND
Gestionnaire permettant de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Gestionnaire local d'issue de secours - GLIS IP40 - IK07
- Boîtier vert RAL6016
- Dimensions : 90mm x 90mm x 57mm
- Alimentation 24V
-27V
- 48V= - Equipé d'une sortie ligne DAS protégée et surveillée 3A pouvant supporter un courant de 0,9A sous 24V=/48V=, et d'un contact auxiliaire de pouvoir de coupure 1A/30V= configurable NO/NF activé sur déclenchement direct ou défaut de position du DAS
- Signalisation sonore par buzzer (50dB minimum à 1m)
- Signalisation :
- d'un déclenchement direct par indicateur mécanique d'état et signal sonore continu
- de l'état de la ventouse électromagnétique par voyant
- d'un défaut de ligne DAS, de position de la porte ou du verrou selon ventouse, par voyant et signal sonore discontinu
Les + installation
Fixation saillie uniquement
Les + utilisation
Permet de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours dans divers cas d'exploitation :
- par appui direct sur la membrane
- sur commande d'un équipement d'alarme incendie
- sur commande d'un dispositif de contrôle d'accès
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1153 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1154 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11399AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de postes de commande 1
- Nombre de contacts à poussoir 1
- Adapté à un arrêt d'urgence Oui
- Tension d'alimentation de courant nominal CC 24-48 V
- Consommation d'énergie 24 W
- Couleur de la partie supérieure du boîtier Autre
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Classe de protection (IP) IP40
- Largeur 90 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 57 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Mode de pose Saillie
- EAN/Gencode 3245060380571
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
0 380 38 | Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Gestionnaire local d'issue de secours GLIS IP40 IK07
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste