Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V sans voyant

  • Ref. 0 380 53
  • LEGRAND

Coffret permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée de main,

261,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret coupure tétrapolaire série 90 pour enseigne lumineuse ‘’inter pompier’’ - 16A 400V sans voyant - RAL3000 (rouge)
  • Dimensions : 172mm x 101mm x 73mm
  • IP65 - IK08
  • Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP
  • Equipé d’un dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension, de 2 presse-étoupe (livrés avec le produit), d’un interrupteur à bornes protégées et d’un dispositif anti-réarmement involontaire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre de commutateurs-sélecteurs
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    400-400 V
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060380533

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.136 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit