Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants
- Ref. 0 380 36
- LEGRAND
Coffret permettant aux pompiers la commande forcée à distance des ventilateurs de désenfumage dans les parkings des locaux d'habitation
442,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret de commande équipé pour extraction de fumée avec 1 commutateur et 3 voyants - IP55 - IK07
- Equipé de :
- 1 commutateur avec contacts NO + NF
- 250V~
- 10A : 3 positions (arrêt, petite vitesse, grande vitesse)
- 3 voyants de signalisation indépendants 12V à 48V= (marche, arrêt, défaut)
- 1 verre dormant en face avant - Signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 3 voyants indépendants alimentés sous une tension de 12V= à 48V= (alimentation non fournie)
- Livré avec jeu de 2 clés n° 850
- En conformité avec l'arrêté du 19/06/2015 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Article 89 ''ventilation des parcs de stationnement'' - Classe II
Recommandations / restrictions d’usages
- Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1157 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE15095AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de postes de commande 1
- Nombre de voyants lumineux 3
- Nombre de commutateurs-sélecteurs 1
- Adapté à un arrêt d'urgence Oui
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 207-253 V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 207-253 V
- Tension d'alimentation de courant nominal CC 12-56 V
- Couleur de la partie supérieure du boîtier Autre
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Classe de protection (IP) IP55
- Largeur 140 mm
- Hauteur 120 mm
- Profondeur 180 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-+70 °C
- Temperature de stockage -10-+55 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Mode de pose Saillie
- EAN/Gencode 3245060380366
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main