Préhenseur pour porte-repères Mémocab de 15mm

  • Ref. 0 379 92
  • Mémocab
  • LEGRAND

Mémocab, accessoires pour système de repérage à bague fermée, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

13,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Préhenseur Mémocab
  • Pour porte-repères de 15mm
  • Pour composition et mise en place du repérage dans le porte-repères

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Page catalogue et annexes

  • Type d'accessoire/pièce détachée Outil de montage
  • EAN/Gencode 3245060379926

Profil Environnemental Produit