Porte-repères Mémocab pour filerie longueur de repérage 12mm section mini 0,75mm²

  • Ref. 0 379 28
  • Mémocab
  • LEGRAND

Mémocab, porte-repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

0,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Porte-repères Mémocab pour filerie 0,75mm² à 4mm²
  • Longueur de repérage 12mm
  • 4 repères
  • Ø minimum : 2,3mm²
  • Ø maximum : 4,8mm²

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Forme de rouleau
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du conducteur
    1-2.3 mm
  • Diamètre du câble
    2.3-4.8 mm
  • Longueur
    12 mm
  • Couleur
    Incolore
  • Transparent
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060379285

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations