Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau pour conducteurs section 1mm² - rouge

  • Ref. 0 376 43
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

0,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau
  • Section : 1mm²
    - Couleur : rouge
  • Nombre d'embouts par recharge : 300
  • Partie active en cuivre électrolytique étamé
  • Conforme à la norme NF C 63-023

Les + installation

Recharge translucide à monter directement sur la pince référence 037609

Les + utilisation

Grande capacité étudiée pour un réapprovisionnement moins fréquent

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de construction
    Standard
  • Section nominale
    1 mm²
  • Longueur de gaine
    7.6 mm
  • Isolé
    Oui
  • Matériau isolant
    Polyamide
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau
    Cuivre
  • Type de traitement de la surface
    Étamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
    Oui
  • Avec drapeau de marquage
    Non
  • Emballage en bande
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060376437

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau pour conducteurs section 1mm² - rouge

À associer