Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 0,5mm² à 2,5mm² - chargeur vide

  • Ref. 0 376 09
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, pince à sertir pour embouts en bandes

183,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pince Starfix pour embouts sections 0,5mm² à 2.5mm²
  • Livrée avec son chargeur vide

Les + utilisation

Assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Adapté à Embouts de câble
  • Forme de compression Alésage
  • Section transversale 0.5-2.5 mm²
  • Plage AWG 13-20
  • Longueur 204 mm
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Non
  • Finition/actionnement Mécanique
  • Inserts interchangeables Non
  • Nombre d'inserts fournis 1
  • Avec retour automatique Oui
  • EAN/Gencode 3245060376093