Cloison terminale pour blocs de jonction à ressort viking 3 avec 1 entrée 2 sorties pas de 5mm
- Ref. 0 375 87
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, cloison terminale pour blocs de jonction à ressort
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cloison terminale pour bloc de jonction Viking3 à ressort
- Pour bloc 1 entrée/2 sorties
- Pas de 5mm
Les + utilisation
Permet au bloc de passer au pas de 6mm et de recevoir un câble souple équipé d'un embout de 4mm²
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.442 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.438 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition de la plaque de fermeture Oui
- Finition de la plaque intermédiaire Non
- Couleur Gris
- Epaisseur 1.1mm
- Encliquetable Oui
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
- EAN/Gencode 3245060375874
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste