Alvéole de mesure pour fiche Ø2mm pour bloc de jonction à vis viking 3 pas 10mm

  • Ref. 0 375 75
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, accessoire de mesure pour bloc de jonction à vis

1,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Alvéole de mesure pour bloc de jonction Viking3 à vis
  • Pour fiche Ø2mm
  • Pour blocs pas de 10mm références 037103 et 037163

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de connexion
    Autre
  • Nombre de pôles
    1
  • Diamètre de la broche
    2 mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Connectable
    Oui
  • Verrouillable
    Non
  • Couleur
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060375751

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations