Ecran de protection à couper pour bloc de jonction à vis viking 3 avec 1 entrée 1 sortie pas 5mm à 10mm

  • Ref. 0 375 68
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, écran de protection pour bloc de jonction à vis

41,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Ecran de protection à couper pour bloc de jonction Viking3 à vis
  • Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie
  • Se monte sur cloison de séparation et d'isolement
  • Pas de 5mm, 6mm, 8mm et 10mm (cloison référence 037560)
  • Longueur 1m

Les + installation

Accepte les repères CAB3 pour blocs de jonction

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Couvercle
  • EAN/Gencode
    3245060375683

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Ecran de protection à couper pour bloc de jonction à vis viking 3 avec 1 entrée 1 sortie pas 5mm à 10mm

À associer