Peigne pour 12 blocs de jonction à vis viking 3 avec 3 étages pas 5mm - brun

  • Ref. 0 375 46
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, accessoire de liaison équipotentielle pour blocs de jonction

9,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Peigne pour bloc de jonction Viking3 à vis 3 étages - brun
  • Pour 12 blocs pas de 5mm
  • Pour étages inférieur et intermédiaire des blocs références 037151 et 037152
  • Montage latéral
  • Isolé et sécable

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Peigne de pontage
  • Nombre de bornes reliées
    12
  • Courant assigné In
    24 A
  • Tension assignée (Ue)
    800 V
  • Isolé
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Dimension de trame
    5 mm
  • Couleur
    Marron
  • EAN/Gencode
    3245060375461

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations