Etrier de blindage pour bloc de jonction à vis ou ressort viking 3 pour câble diamètre 10mm à 20mm
- Ref. 0 375 32
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, accessoire de blindage pour bloc de jonction à vis et à ressort
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Etrier de blindage pour bloc de jonction Viking3 à vis et à ressort
- Pour câble Ø10mm à Ø20mm
- Montage :
- par pivotement sur barreau collecteur 10x3mm référence 037534
- par vis M4 (fournie) sur plaque
- sur rail symétrique avec référence 036469
Les + utilisation
Permet un raccordement sûr et simple du blindage des câbles
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.440 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.442 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre de câble admissible 10-20 mm
- Mode de pose Montage sur rail/direct
- Finition du raccordement électrique Raccordement à ressort
- Largeur 24.8 mm
- Hauteur 40 mm
- Température de fonctionnement -5-40 °C
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Oui
- EAN/Gencode 3245060375324
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Etrier de blindage pour bloc de jonction à vis ou ressort viking 3 pour câble diamètre 10mm à 20mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste