Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A maximum
Boîtier de raccordement alu/cuivre pour adapter la section du câble d'arrivée ou de départ pour le raccordement d'un appareil
121,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîtier de raccordement 120mm² alu/cuivre 300A maximum
- Raccordement :
- arrivée : 16mm² à 120mm² Alu ou 16mm² à 120mm² Cuivre
- départ : 16mm² à 70mm² Cuivre - Boîtier IP2X avec capot transparent
- Livré avec barreau de couplage cuivre
- Auto-extinguible
Les + installation
Fixation universelle sur rail symétrique ou sur platine
Les + utilisation
Capot plombable réversible avec zone de repérage
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.407 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de bornes de raccordement 2
- Section de conducteur max. 120 mm²
- Longueur 152 mm
- Largeur 52.5 mm
- Profondeur 54 mm
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Nombre d'entrées 1
- Type d'entrée Câble
- Matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP2X
- Avec couverture Oui
- Avec couvercle transparent Oui
- Plombable Oui
- Maintien de fonction Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de connexion Borne automatique
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- Nombre de bornes 1
- Nombre de bornes par bornier 1
- EAN/Gencode 3245060374808
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
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main