Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 18x4mm - 245A ou 200A admissibles - longueur 990mm
- Ref. 0 374 34
- XL³
- LEGRAND
Répartition standard, barre cuivre plate pour le raccordement des conducteurs de protection dans les coffrets et armoires de distribution
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Variation du prix en fonction du cours du cuivre
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Barre cuivre plate rigide à trous taraudés
- Section 18x4mm
- I admissible :
- si IP inférieur ou égal à IP30 : 245A
- si IP supérieur à IP30 : 200A - Ø trous : M6
- Longueur 990mm
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.423 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.422 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courant assigné In 200 A
- Modèle Plat
- Longueur 990 mm
- Largeur 4 mm
- Hauteur 18 mm
- Flexible Non
- Finition Non traité
- EAN/Gencode 3245060374341
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 18x4mm - 245A ou 200A admissibles - longueur 990mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste