Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres aluminium en C ou barres cuivre plates 6 départs 250A
- Ref. 0 373 99
- LEGRAND
Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barre
65,88 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Connecteur 6 départs 250A
- Se fixe sur barres aluminium en C avec l'écrou marteau référence 404495 ou barres cuivre plates
- Capacité des départs :
- 4 x 6mm² à 35mm²
- 2 x 6mm² à 35mm²
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.415 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.414 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.407 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section de conducteur 35 mm²
- Nombre de pôle(s) 1
- Avec capot plombable Non
- EAN/Gencode 3245060373993
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main