Support isolant pour armoire Altis - 1 barre cuivre 50x5mm, 63x5mm, 75x5mm, 80x5mm et barres en C par pôle jusqu'à 1000A

Altis, accessoire pour armoire

322,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support isolant pour armoire Altis
  • Pour 1 barre cuivre plate 50mmx5mm, 63mmx5mm, 75mmx5mm, 80mmx5mm et 100mmx5mm par pôle jusqu'à 1600A en position décalée pour réaliser un jeu de barres vertical latéral ou en fond d'armoire

Les + installation

Se monte :
- directement dans Altis largeur et profondeur 400mm
- sur traverse référence 047315 dans Altis largeur et profondeur 600mm
- sur traverse référence 047316 dans Altis largeur et profondeur 800mm
- sur traverse référence 047317 dans Altis largeur et profondeur 1000mm

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    374mm
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060373917

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations