Support isolant VX³ entraxe 75mm pour barre aluminium en C décalée en gaine à câbles profondeur 975mm

  • Ref. 0 373 69
  • XL³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, support isolant pour barres aluminium cuivré étamé en C décalées pour montage dans armoires XL³4000

368,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 125mm
  • Pour barres aluminium cuivré étamé en C décalées en gaine à câbles
  • Montage vertical latéral en gaine à câbles profondeur 975mm

Les + utilisation

Le support peut être doublé (en gaines à câbles externe uniquement) pour une intensité de 3200A

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Traverse de montage
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060373696

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations