Connecteur pour barre cuivre 12x4mm à trous taraudés - pour 1 ou 2 conducteurs de 1,5mm² à 10mm²

  • Ref. 0 373 65
  • LEGRAND

Accessoire de raccordement

1,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Connecteur pour barre 12mm x 4mm à trous taraudés
  • 1 ou 2 conducteurs de 1,5mm² à 10mm²
  • Raccordement des conducteurs de protection
  • 1 conducteur de protection par connecteur (article 12 du décret du 14/11/89)
  • Livré avec vis Ø5mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Epaisseur des barres collectrices
    4-4 mm
  • Largeur des barres collectrices
    12-12 mm
  • Adapté à
    Rail plat
  • Section de conducteur max.
    10 mm²
  • Courant de fonctionnement nominal max. Ie
    160 A
  • Adapté à un raccordement de conducteur rond
    Oui
  • Adapté à un raccordement de conducteur secteur
    Oui
  • Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060373658

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Connecteur pour barre cuivre 12x4mm à trous taraudés - pour 1 ou 2 conducteurs de 1,5mm² à 10mm²

À associer