Support isolant pour Altis, XL³400 et XL³800 - 1 barre cuivre 18x4mm, 25x4mm, 25x5mm et 32x5mm par pôle jusqu'à 400A

  • Ref. 0 373 10
  • XL³
  • LEGRAND

Répartition standard, support isolant pour jeu de barres pour coffrets et armoires XL³ et armoires Altis

85,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support isolant pour jeu de barres pour 1 barre par pôle jusqu'à 400A
  • Pour barres plates 18x4mm, 25x4mm, 25x5mm et 32x5mm en position inclinée pour réaliser un jeu de barres vertical en fond
  • Pour coffrets et armoires XL³400 et XL³800 et armoires Altis

Les + installation

Se monte directement sur plaque pleine ou perforée

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    20 mm
  • Hauteur
    100 mm
  • Profondeur
    270 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060373108

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations