Barre cuivre plate 12x4mm pour raccordement des conducteurs de protection avec étriers dans XL³400 - longueur 455mm
- Ref. 0 373 02
- XL³
- LEGRAND
XL³400, barre plate pour traitement des conducteurs de protection
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Barre cuivre plate à étriers pour conducteurs de protection
- Section 12x4mm livrée avec :
- 40 connecteurs à étriers pour conducteurs de 1,5mm² à 4mm²
- 4 connecteurs à étriers pour conducteurs de 6mm² à 16mm²
- 1 connecteur à étrier pour conducteur section jusqu’à 35mm² - Longueur 455mm
- Peut être fixée :
- directement sur les montants fonctionnels XL³ 400
- sur les supports isolants référence 020090 pour la réalisation de terres isolées
- sur rail avec les bracelets référence 020094 - Avec étriers
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.350 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Plat
- Longueur 455 mm
- Largeur 12 mm
- Hauteur 4 mm
- Flexible Non
- Finition Non traité
- EAN/Gencode 3245060373023
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Barre cuivre plate 12x4mm pour raccordement des conducteurs de protection avec étriers dans XL³400 - longueur 455mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste