Bloc de jonction de passage à ressort viking 3 avec 1 jonction 2 conducteurs 1 entrée 1 sortie - pas 10mm - gris

  • Ref. 0 372 63
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, bloc de jonction de passage, connexion à ressort permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout

3,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à ressort - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie
  • Section nominale : 10mm² - Pas : 10mm
  • Couleur : Gris pour circuit standard
  • Capacité :
    - conducteur rigide : 0,75mm² à 10mm²
    - conducteur souple : 0,75mm² à 10mm²
    - conducteur souple avec embout : 0,75mm² à 10mm²
  • Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

Les + installation

2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique

Les + utilisation

Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non disponible à la vente en Allemagne

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    0.75-10 mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
    0.75-10 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    0.75-10 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    0.75-10 mm²
  • Courant assigné In
    57 A
  • Tension assignée (Ue)
    800 V
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement par borne à ressort
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement par borne à ressort
  • Nombre d'étages
    1
  • Nombre de positions de serrage par étage
    2
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -5-40 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • Largeur
    10 mm
  • Hauteur
    49 mm
  • Profondeur
    74.5 mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Oui
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Etages reliés à l'intérieur
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060372637

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations