Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 35mm² - pas 15mm - bleu
- Ref. 0 371 05
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, bloc de jonction de passage, connexion à vis permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à vis - 1 entrée / 1 sortie
- Section nominale : 35mm² - Pas : 15mm
- Couleur : Bleu pour conducteur de neutre
- Capacité :
- conducteur rigide : 2,5mm² à 50mm²
- conducteur souple avec ou sans embout : 4mm² à 35mm² - Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Les + installation
Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail - Le montage et démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents
Les + utilisation
La forme ergonomique de l’entrée des conducteurs facilite leur insertion - L’utilisation d’embouts de câblage Starfix permet d’assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d’un conducteur souple
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.441 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.434 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.430 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00902FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00671FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 2.5-50mm²
- Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 4-35mm²
- Section de raccordement cable rigide 2.5-50mm²
- Section de raccordement cable souple 4-35mm²
- Courant assigné In 125A
- Tension assignée (Ue) 800V
- Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre d'étages 1
- Nombre de positions de serrage par étage 2
- Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Température de fonctionnement -5-40°C
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
- Largeur 15mm
- Hauteur 63mm
- Profondeur 57mm
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Oui
- Plaque de fermeture requise Oui
- Couleur Bleu
- Etages reliés à l'intérieur Non
- EAN/Gencode 3245060371050
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste