Ecrou marteau avec vis CBL 6x10 pour fixation appareillage sur profil C

Accessoire de fixation

1,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Ecrou marteau avec vis CBL 6x10
  • Pour fixation appareillage sur profil C

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Avec ressort
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060367602

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations