Jeu de 2 équerres support pour barre cuivre ou rail symétrique - montage dans coffret Atlantic et coffret Marina

  • Ref. 0 367 36
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, accessoire pour coffret métal et armoire

66,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 équerres support
  • Pour barre cuivre ou rail symétrique pour bornier

Les + installation

Pour montage dans coffret Atlantic

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier 1200 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1400 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
  • Largeur 25 mm
  • Hauteur 19.3 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode 3245060367367