Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur montants profilés Lina 25
- Ref. 0 366 43
- Lina 25
- LEGRAND
Accesoire de fixation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Accessoire de fixation Linafix isolant
- Pour maintien des goulottes sur montants profilés Lina 25
- Double réglage permettant l'alignement avec les perforations du fond de goulotte
- Matière polyamide 6/6
Les + installation
A clipper
Les + utilisation
Permet par simple 1/4 de tour la fixation des goulottes sur tout support et la fixation d'une goulotte verticale et d'une goulotte horizontale (possibilité de renfort avec rail DIN profondeur 15mm)
Information sur la gamme
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.274 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.273 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Ensemble/pièces de fixation
- Largeur 100mm
- Hauteur 40mm
- Profondeur 33mm
- EAN/Gencode 3245060366438
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste