Aérosol de peinture pour retouche - beige RAL7032 - 150 ml

Atlantic et Altis, accessoire de finition pour coffret et armoire

58,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Aérosol de peinture pour retouche
  • Contenance 150ml
  • Beige RAL7032

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7032
  • Bombe aérosol
    Oui
  • Contenu
    150ml
  • EAN/Gencode
    3245060365981

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations