Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 30,5mm
- Ref. 0 365 79
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret
41,18 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Aérateur IP44 pour coffrets
- Ø de perçage 30,5mm
- IP44-IK08
- Polyamide 6.6 gris
- Pour mise en atmosphère
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.215 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à la profondeur de boîtier 40 mm
- Largeur 50 mm
- Hauteur 75 mm
- Pour nombre max. de ventilateurs 2
- Matériau Plastique
- Finition de la surface Non traité
- Avec filtre incorporé Non
- Mode de pose Autre
- Classe de protection (IP) IP44
- EAN/Gencode 3245060365790
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 30,5mm
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main