Plaque Cabstop IP55 avec 28 entrées Ø5mm à Ø14mm et 2 entrées Ø14mm à Ø24mm avec 2 réserves

  • Ref. 0 364 97
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement pour coffret et armoire

286,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque Cabstop IP55 - passe-câbles
  • 28 entrées Ø5mm à Ø14mm et 2 entrées Ø14mm à Ø24mm avec 2 réserves 100mm
  • Polypropylène ignifugé RAL7035
  • Entrée de câble constituée d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue mécanique et de zones élastomères assurant l'étanchéité - Epouse parfaitement le câble
  • Livrée avec :
    - bouchons de condamnation permettant d'obturer une entrée percée, tout en garantissant l'IP55
    - outils de débrayage du câble

Les + installation

Perforable directement avec le câble (sans outil) - 2 possibilités de montage :
- direct sur ajour des coffrets Atlantic largeur 600mm - 800mm - 1200mm
- sur surface plane avec kit référence 036498
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
  • Modèle
    Presse-étoupe pour câble
  • Largeur
    182mm
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Estampages
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060364977

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations