Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 304L - pour charge de 300kg
- Ref. 0 364 06
- Atlantic
- LEGRAND
Atlantic inox, accessoire pour coffret métallique en acier inoxydable
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 304L
- Livré avec visserie - Pour charge de 300kg - 1 porte arrondie, verrous double barre - Visières de protection - Coffret réversible
- Utilisation en position verticale ou horizontale
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Pour milieu agressif
- Finition inox brossé
Les + installation
Autocentrage des équipements - Accepte les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations…)
Recommandations / restrictions d’usages
- Réglage en profondeur optionnel à partir de 600mm x 400mm x 250mm avec référence 036743, 036744 et 036745
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.168 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041282-04 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Quelle enveloppe choisir suivant les classes de corrosivité (ISO 12944-2) de l'environnement d'installation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Set de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 1200mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1400mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 400mm
- Largeur 47.5mm
- Hauteur 100mm
- Profondeur 28mm
- Capacité de charge max. 300kg
- Matériau Métal
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- EAN/Gencode 3245060364069
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 304L - pour charge de 300kg
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste