Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur pour coffret Atlantic métal profondeur 400mm

Atlantic, accessoire pour coffret métal

267,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur pour coffret Atlantic métal profondeur 400mm

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier 1200 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1400 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
  • Largeur 25 mm
  • Hauteur 15 mm
  • Profondeur 350 mm
  • Capacité de charge max. 288 kg
  • Matériau Métal
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode 3245060367459