Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur pour coffret Atlantic métal profondeur 250mm

Atlantic, accessoire pour coffret métal

228,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur pour coffret Atlantic métal profondeur 250mm

Les + installation

Pour coffrets profondeur 250mm (à partir de hauteur 600mm x largeur 600mm)

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1000mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1000mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    250mm
  • Largeur
    25mm
  • Hauteur
    15mm
  • Profondeur
    200mm
  • Capacité de charge max.
    100kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode
    3245060367435

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations